ZHCSWN1 June 2024 TXS0102V
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C | -40°C 至 85°C | ||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VOHA | 端口 A 输出高电压(3) | IOH = –20uA | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 0.67 x VCCA | 0.67 x VCCA | V | ||||
| VOLA | 端口 A 输出低电压(4) | IOL = 1mA | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 0.4 | 0.4 | V | ||||
| VOHB | 端口 B 输出高电压 | IOH = –20uA | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 0.67 x VCCB | 0.67 x VCCB | V | ||||
| VOLB | 端口 B 输出低电压(4) | IOL = 1mA | 1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 0.4 | 0.4 | V | ||||
| II | 输入漏电流 | OE VI = VCC 或 GND |
1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | 1 | 2 | µA | ||||
| Ioff | 局部关断电流 | A 端口 | 0V | 0V 至 5.5V | 1 | 2 | µA | ||||
| B 端口 | 0V 至 3.6V | 0V | 1 | 2 | µA | ||||||
| IOZ | 三态输出电流 | A 端口或 B 端口: VI = VCCI 或 GND VO = VCCO 或 GND OE = GND |
1.65V 至 3.6V | 2.3V 至 5.5V | -2 | 2 | -2 | 2 | µA | ||
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.65V 至 VCCB | 2.3V 至 5.5V | 3 | 3 | µA | ||||
| 0V | 5.5V | -3 | -3 | ||||||||
| 3.6V | 0V | 2.2 | 2.2 | ||||||||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.65V 至 VCCB | 2.3V 至 5.5V | 12 | 12 | µA | ||||
| 0V | 5.5V | 5 | 5 | ||||||||
| 3.6V | 0V | -1 | -1 | ||||||||
| ICCA + ICCB | 联合电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0 |
1.65V 至 VCCB | 2.3V 至 5.5V | 14.4 | 14.4 | µA | ||||
| Ci | 输入电容 | OE | 3.3V | 3.3V | 2.5 | 3.5 | pF | ||||
| Cio | A 端口或 B 端口 | OE = GND、VO = 1.65V 直流 +1MHz -16dBm 正弦波 | 3.3V | 3.3V | 10 | pF | |||||
| A 端口 | 5 | 6 | |||||||||
| B 端口 | 6 | 7.5 | |||||||||