ZHDS277 June   2026 TXG4122

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能 — TXG4122
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 电源电流特性
    7. 5.7 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    8. 5.8 开关特性,VCCA = 5 ± 0.5V
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 交流噪声容限
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 负载电路和电压波形
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向电平转换器
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

要开始设计过程,请确定以下内容:

  • 电源电压选择
    • 将 VCC1 设置为 1 侧域的电源(3.0 至 5.5V),将 VCC2 设置为 2 侧域的电源(2.25V 至 5.5V)。这些范围是不对称的。
    • 每侧的上拉电阻器必须连接到该侧的 VCC,使逻辑高电平与本地域电压相匹配。
  • 上拉电阻器选择 (RP)
    • 1 侧和 2 侧具有不同的灌电流限制(IOL1 = 16.5mA、IOL2 = 30mA)和不同的最大容性负载(C1 = 80pF、C2 = 550pF),因此必须为每侧独立选择上拉电阻器。
    • 对于每一侧,请确认 VCC / RP 不超过额定 IOL,并且上升时间符合目标总线速度的 I2C 规格。
  • 接地失调电压
    • GND1 和 GND2 之间的直流失调电压不得超过 ±40V。对于动态接地漂移,请确保 dv/dt 保持在 CMTI 额定值 (2kV/μs) 以下。
    • 确保每一侧的电源电压不超过其本地接地基准 5.5V(VCC1 至 GND1 ≤ 5.5V 且 VCC2 至 GND2 ≤ 5.5V — 根据建议运行条件)。此约束与 GND1 和 GND2 之间的接地偏移无关。