ZHDS233 June 2026 TXE8148
PRODUCTION DATA
TXE8148 器件为四线串行外设接口 (SPI) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展功能,并可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压范围内工作。SPI 协议支持标准点对点通信以及多个 TXE8148 的菊花链。
该设备支持 3.3V 至 5.5V 时 10MHz 和 1.65V 至 5.5V 时 5MHz SPI 频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TXE8148)可提供简单设计。
TXE8148 具有六个 I/O 端口,每个断开具有八个 IO,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包括:每个 I/O 可编程开漏或推挽输出、可编程上拉与下拉电阻器、带总线保持功能的可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器,以及由 FAIL-SAFE 引脚使能的失效防护寄存器模式。