ZHCSO76A June   2021  – March 2022 TX7516

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5说明(续)
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Document Support
    2. 6.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 Trademarks
    5. 6.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 6.6 术语表
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 7.1 Mechanical Data

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • ALH|144
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明(续)

TX7516(在此数据表中被称为器件)是一款用于激发超声传感器的高度集成发送器解决方案。器件集成了 16 个脉冲发生器和 16 个 T/R 开关、片上波束形成器和图形发生器。

脉冲发生器电路产生五级高压脉冲(高达 ±100V),输出电流最大值为 2A。当脉冲发生器发射高压脉冲时,T/R 开关关闭,保护低压接收电路不受损坏。当传感器接收回波信号时,T/R 开关导通并将传感器连接到接收器。T/R 开关的开/关操作由器件中内置的片上波束形成引擎控制。T/R 开关在导通状态下提供 8Ω 的阻抗。

超声波传输依靠定义传输方向的不同的延迟值来激发多个传感器元件。这种操作被称为传输波束形成。TX7516 支持不同通道的交错式脉冲,从而实现传输波束形成。

在片上波束形成器模式下,不同通道脉冲的延迟分布会存储在器件内。器件支持的传输波束形成器延迟分辨率为一个波束形成器时钟周期,延迟不超过 214 个波束形成器时钟周期。内部图形发生器依据分布 RAM 中的图形分布生成输出脉冲图形。每个通道都有自己的 RAM,长度为 960 字节。图形具有全局和局部重复特征。此功能可用于生成长图形,并可用于横波成像。

这些图形分布和延迟分布是使用高速 (400MHz) 串行外设接口写入的。高速写入可能容易出错。因此,该器件具有校验和功能来检测 SPI 写入中的错误。

为防止器件因配置不当而损坏,内部错误标志寄存器可检测故障情况并自动将器件配置为关断模式。

该器件集成了浮动电源和内部偏置电压所需的所有去耦电容器。这显著减少了所需外部电容器数量。TX7516 采用 144 引脚 10mm × 10mm FC-BGA 封装(ALH 封装),额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。