ZHCSXC1A November 2024 – February 2025 TUSB5461-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXp 或 AUXn 和 SBU1 或 SBU2 | ||||||
| tAUX_PD | 开关传播延迟 | 400 | ps | |||
| tAUX_SW_OFF | CTL1 到开关断开的开关时间。不包括 TCTL1_DEBOUNCE。 | 参阅 图 6-7。 | 500 | ns | ||
| tAUX_SW_ON | CTL1 到开关导通的开关时间 | 参阅 图 6-6。 | 500 | ns | ||
| USB 和 DisplayPort 模式转换要求 GPIO 模式 | ||||||
| tGP_USB_4DP | 从仅 USB3 模式转换到 4 通道 DisplayPort 模式或反向转换时,CTL0 和 CTL1 的最小重叠时间。 | I2C_EN = 0;请参阅 图 6-2。 | 4 | µs | ||
| CTL1 和 HPDIN | ||||||
| tHPDIN_DEBOUNCE | 从 H 转换到 L 时的 CTL1 和 HPDIN 去抖时间。 | 2 | 10 | ms | ||
| I2C | ||||||
| fSCL | I2C 时钟频率 | 1 | MHz | |||
| tBUF | 启动条件和停止条件之间的总线空闲时间 | 请参阅 图 6-1 | 0.5 | µs | ||
| tHDSTA | 重复启动条件后的保持时间。在这段时间后,第一个时钟脉冲被生成。 | 请参阅 图 6-1 | 0.26 | µs | ||
| tLOW | I2C 时钟的低电平周期 | 请参阅 图 6-1 | 0.5 | µs | ||
| tHIGH | I2C 时钟的高电平周期 | 请参阅 图 6-1 | 0.26 | µs | ||
| tSUSTA | 重复 START 条件的建立时间 | 请参阅 图 6-1 | 0.26 | µs | ||
| tHDDAT | 数据保持时间 | 请参阅 图 6-1 | 0.008 | µs | ||
| tSUDAT | 数据建立时间 | 请参阅 图 6-1 | 50 | ns | ||
| tR | SDA 和 SCL 信号的上升时间 | 请参阅 图 6-1 | 120 | ns | ||
| tF | SDA 和 SCL 信号的下降时间 | 请参阅 图 6-1 | 1.2 | 120 | ns | |
| tSUSTO | STOP 条件的建立时间 | 请参阅 图 6-1 | 0.26 | µs | ||
| Cb | 每个总线的容性负载 | 150 | pF | |||