ZHCSXC1A November 2024 – February 2025 TUSB5461-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB5461-Q1 是一款基于 USB Type-C 的 VESA DisplayPort 交替模式转接驱动器开关,支持高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 数据传输速率,适用于下行端口。该器件利用第五代 USB 转接驱动器技术,以及 DFP 接收器上的自适应均衡功能。该器件根据 USB Type-C 上的 VESA DisplayPort 交替模式,用于 DFP 配置 C、D 和 E。
TUSB5461-Q1 提供多个接收均衡等级,可以补偿当 USB 3.2 或 DisplayPort 2.1 信号通过 PCB 或线缆时,因符号间干扰 (ISI) 造成的线缆和电路板布线损耗。TUSB5461-Q1 需要 3.3V 电源,支持汽车级别 2 级温度范围。
对于主机应用,TUSB5461-Q1 使系统能够同时通过 USB 3.2 和 DisplayPort 版本 2.1 的变送器合规性测试和接收器抖动容差测试。转接驱动器通过采用补偿通道损耗的均衡来恢复传入的数据,并且使用一个高差分电压来向外驱动信号。每个通道有一个具有可选增益设置的接收器均衡器。可根据 TUSB5461-Q1 信号接收前的插入损耗情况来设置合适的均衡度。可以使用 EQ[1:0]、SSEQ[1:0] 和 DPEQ[1:0] 引脚来设置每个通道的独立均衡控制。
TUSB5461-Q1 高级状态机使得该器件对于主机和设备是透明的。上电后,TUSB5461-Q1 在 TX 对上定期执行接收器检测。如果器件检测到 USB 3.2 接收器,则启用 RX 终端,并且 TUSB5461-Q1 准备好进行转接驱动。
该器件的超低功耗架构在 3.3V 电源下运行,可实现增强的性能。自动 LFPS 去加重功能控制进一步使系统能够符合 USB 3.2 标准。