ZHCSES9D October 2015 – March 2021 TUSB322I
PRODUCTION DATA
当 TUSB322I 器件配置为 DFP 模式或配置为 DRP 模式且作为 DFP 运行时,其会向有源电缆提供 VCONN 电源。仅当确定未连接的 CC 引脚端接至电阻 Ra 并且在检测到 UFP 并进行 Attached.SRC 状态后,才会提供 VCONN。当处于 DFP 模式或在 DFP 模式用为 DRP 运行时,必须在 Attached.SRC 之后将 5V 电源连接至 TUSB322I 器件的 VDD 引脚。VCONN 由 VDD 通过低电阻功率 FET 提供给未连接的 CC 引脚。当检测到分离事件并拔下有源电缆时,VCONN 将被移除。