ZHCSES9D October 2015 – March 2021 TUSB322I
PRODUCTION DATA
一旦完成有效的电缆检测和连接,DFP 就可以选择广播 UFP 可以灌入的 Type-C 电流电平。TUSB322I 器件的默认电流广播为 500mA(适用于 USB2.0)或 900mA(适用于 USB3.1)。如果存在更高的电流电平,则可以写入 I2C 寄存器以提供 1.5A 的中等电流或 3A 的高电流。当写入 CURRENT_MODE_ADVERTISE 寄存器以广播高于默认电流的电流时,DFP 会针对指定的电流电平调整 Rp。如果 DFP 广播 3A,则可确保 TUSB322I 器件的 VDD 为 3.5V 或更高。表 6-2 列出了 GPIO 和 I2C 模式下 Type-C 电流广播情况。
| Type-C 电流 | GPIO 模式(NC 中的 ADDR 引脚) | I2C 模式(ADDR 引脚 H,L) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DRP 模式下的 UFP | DRP 模式下的 DFP | UFP | DFP | ||
| 默认值 | 500mA (USB2.0) 900mA (USB3.1) | 检测到电流模式并通过 OUT1/OUT2 输出 | 仅广播 | 检测到电流模式并通过 I2C 寄存器读取 | I2C 寄存器默认值为 500 或 900mA |
| 中等电流 - 1.5A | 不适用 | 通过写入 I2C 寄存器选择广播 | |||
| 高电流 – 3A | |||||