ZHCSWK4D June 2024 – October 2025 TUSB2E221
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | ||||||
| PWC_1_1V8 | 绝对最坏情况下的功耗 — 一个中继器(仅限 VDD1V8) | VIOSEL 为高电平或低电平,I2C 接口处于活动状态,GPIO 处于输出模式,一个中继器禁用,一个中继器处于带 USB 传输的 HS 模式,最大 RX EQ、TX VOD 和 PE 设置,最大转换密度。 | 275 | mW | ||
| PWC_1_3V3 | 绝对最坏情况下的功耗 — 一个中继器(仅限 VDD3V3) | VIOSEL 为高电平或低电平,I2C 接口处于活动状态,GPIO 处于输出模式,一个中继器禁用,一个中继器处于带 USB 传输的 HS 模式,最大 RX EQ、TX VOD 和 PE 设置,最大转换密度。 | 25 | mW | ||
| PWC_2_1V8 | 绝对最坏情况下的功耗 — 两个中继器(仅限 VDD1V8) | VIOSEL 为高电平或低电平,I2C 接口处于活动状态,GPIO 处于输出模式,两个中继器都处于带 USB 传输功能的 HS 模式,最大 RX EQ、TX VOD 和 PE 设置,最大转换密度。 | 550 | mW | ||
| PWC_2_3V3 | 绝对最坏情况下的功耗 — 两个中继器(仅限 VDD3V3) | VIOSEL 为高电平或低电平,I2C 接口处于活动状态,GPIO 处于输出模式,两个中继器都处于带 USB 传输功能的 HS 模式,最大 RX EQ、TX VOD 和 PE 设置,最大转换密度。 | 50 | mW | ||
| PHS_IOC_1 | USB 音频 ISOC 高速 — 仅限一个中继器 | USB 和 eUSB2 的最大 TX Vod/最大 TX PE。平均时间超过 8ms,且带有数据包的帧仅为 1μFrame。Toffthreshold = 1/32。主机外设模式。启用基于帧的低功耗模式 | 70 | mW | ||
| PHS_IDLE_LP_1 | 高速空闲(主机模式)— 一个中继器 | L0.Idle。TA = 85°C。(25℃ 时的典型值)。eUSB2 和 USB 的默认 PHY 调优设置。启用基于帧和响应的低功耗模式 | 26 | 70 | mW | |
| PHS_IDLE_LP_1 | 高速空闲(外设模式)— 一个中继器 | L0.Idle。TA = 85°C。(25℃ 时的典型值)。eUSB2 和 USB 的默认 PHY 调优设置。禁用基于帧的低功耗模式,启用基于响应的低功耗模式 | 108 | 200 | mW | |
| PPD | 已断电 | 器件已通电,RESETB = 低电平,TA = 25℃,(DP/DN 电压 ≤ VDD3V3)。 | 10 | µW | ||
| PDisabled | 禁用 | 器件已通电,I2C/GPIO 接口正常工作但处于空闲状态,两个中继器都已禁用且置于其最低功耗状态,并且无法正常工作。TA = 25℃,(DP/DN 电压 ≤ VDD3V3)。 | 100 | µW | ||
| PDetach_1 | USB 未连接 — 一个中继器 | I2C/GPIO 接口空闲,一个中继器禁用,一个中继器连接到 eUSB PHY 并等待 USB 连接事件。TA = 25℃,(DP/DN 电压 ≤ VDD3V3) | 100 | µW | ||
| PDetach_2 | USB 未连接 — 两个中继器 | I2C/GPIO 接口空闲,两个中继器都连接到 eUSB PHY 并等待 USB 连接事件。TA = 25℃,(DP/DN 电压 ≤ VDD3V3) | 150 | µW | ||
| PSuspend_2 | L2 暂停 | I2C/GPIO 接口空闲,USB 链路处于 L2,两个中继器都在监视恢复/远程唤醒事件。TA = 25℃,(DP/DN 电压 ≤ VDD3V3) | 150 | µW | ||
| PSleep_2 | L1 睡眠 Psleep_2 | I2C/GPIO 接口空闲,两个中继器都支持 USB 连接,USB 链路处于 L1,这两个中继器都监控 L1 退出事件。TA = 25℃,(DP/DN 电压 ≤ VDD3V3) | 6 | mW | ||
| PLS_Active_1 | 低速有效 — 一个中继器 | I2C/GPIO 接口空闲,一个中继器禁用,另一个中继器处于 LS 模式,最大转换密度。TA = 85°C。 | 52 | mW | ||
| PFS_Active_1 | 全速有效 — 一个中继器 | I2C/GPIO 接口空闲,一个中继器禁用,一个中继器处于 FS 模式,最大转换密度。TA = 85°C。 | 52 | mW | ||
| PFS_Active_2 | 全速有效 — 两个中继器 | I2C/GPIO 接口空闲,两个中继器都处于 FS 模式,最大转换密度。TA = 85°C。 | 68 | mW | ||
| 数字输入 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | CROSS、EQ0、EQ1(1.2V 输入模式,VIOSEL = VSS) | 0.702 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | CROSS,EQ0,EQ1(1.8V 输入模式,VIOSEL = VDD1V8) | 1.053 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | CROSS、EQ0、EQ1(1.2V 输入模式,VIOSEL = VSS) | 0.462 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | CROSS,EQ0,EQ1(1.8V 输入模式,VIOSEL = VDD1V8) | 0.693 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | VIOSEL(1.8V 输入) | 0.613 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | VIOSEL(1.8V 输入) | 1.053 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | RESETB(1.2V 或 1.8V 输入模式) | 0.35 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | RESETB(1.2V 或 1.8V 输入模式) | 0.75 | V | ||
| IIH | 高电平输入电流 | VIH = 1.98V,VDD3V3 = 3.0V 或 0V,VDD1V8 = 1.62V 或 0V CROSS,RESETB,EQ0,EQ1 |
0.5 | µA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | VIL = 0V,VDD3V3 = 3.0V 或 0V,VDD1V8 = 1.62V 或 0V CROSS,RESETB,EQ0,EQ1 |
0.5 | µA | ||
| 数字输出 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | EQ0,EQ11,EQ2/INT,推挽 I/O 模式,(IOH = 20µA 和最大 3pF Cload)(1.2V 输出模式) | 0.81 | V | ||
| VOH | 高电平输出电压 | EQ0,EQ1,EQ2/INT,推挽 I/O 模式,(IOH= 20µA 和最大 3pF Cload)(1.8V 输出模式) | 1.21 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | EQ0,EQ1,EQ2/INT,推挽 I/O 模式(IOL = 1mA)(1.2V 输出模式) | 0.25 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | EQ0,EQ1,EQ2/INT,推挽 I/O 模式(IOL = 1mA)(1.8V 输出模式) | 0.35 | V | ||
| IOL_PP | 推挽模式下的低电平输出电流 | EQ0,EQ1,EQ2/INT(1.2V 模式)VIOSEL = GND,VOL = 0.4 |
2.5 | 4 | 6 | mA |
| IOL_PP | 推挽模式下的低电平输出电流 | EQ0,EQ1,EQ2/INT(1.8V 模式)VIOSEL = VDD1V8,VOL = 0.4 |
4 | 6 | 8 | mA |
| IOH_PP | 推挽模式下的高电平输出电流 | EQ0,EQ1,EQ2/INT,推挽 I/O 模式(1.2V 输出模式)VIOSEL = GND | 22 | µA | ||
| IOH_PP | 推挽模式下的高电平输出电流 | EQ0,EQ1,EQ2/INT,推挽 I/O 模式(1.8V 输出模式)VIOSEL = VDD1V8 | 50 | µA | ||
| IOL | 开漏模式下的输出电流 | EQ0,EQ1,EQ2/INT,VOL = 0.4V,VIOSEL = VDD1V8,1.8V 模式 | 4 | 10 | 16 | mA |
| IOL | 开漏模式下的输出电流 | EQ0,EQ1,EQ2/INT,VOL = 0.4V,VIOSEL = GND,1.2V 模式 | 4 | 9.2 | 16 | mA |
| I2C(SDA、SCL) | ||||||
| VIL | 低电平输入电压,VIOSEL = VSS | SDA,SCL,V_I2C_Pullup = 1.08V 至 1.32V | 0.387 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压,VIOSEL = VDD1V8 | SDA,SCL,V_I2C_Pullup = 1.62V 至 1.96V | 0.588 | V | ||
| VIH | 高电平输出电压,VIOSEL = VSS | SDA,SCL,V_I2C_Pullup = 1.08V 至 1.32V | 0.833 | V | ||
| VIH | 高电平输出电压,VIOSEL = VDD1V8 | SDA,SCL,V_I2C_Pullup = 1.62V 至 1.98V | 1.372 | V | ||
| VHYS | 输入迟滞,VIOSEL = VSS | V_I2C_Pullup = 1.08V 至 1.32V | 0.020 | V | ||
| VHYS | 输入迟滞,VIOSEL = VDD1V8 | V_I2C_Pullup = 1.62V 至 1.98V | 0.098 | V | ||
| IIH | 高电平输入漏电流 | VIH = 1.98V | 0.5 | µA | ||
| IIL | 低电平输入漏电流 | VIL = 0V | 0.5 | µA | ||
| IOL | 开漏驱动强度 | VOL = 0.4V,VIOSEL = VDD1V8,1.8V 模式 | 8 | 10 | 12.6 | mA |
| IOL | 开漏驱动强度 | VOL = 0.4V,VIOSEL=GND,1.2V 模式 | 6.8 | 9 | 11.9 | mA |
| USBA(DPA、DNA),USBB(DPB、DNB) | ||||||
| Zinp_Dx | 接地阻抗,无上拉/下拉 | Vin = 3.6V,VDD3V3 = 3.0V,USB 2.0 规范第 7.1.6 节(1) | 390 | kΩ | ||
| CIO_Dx | 接地电容 | 在 240MHz 且驱动器为高阻态时使用 VNA 测得 | 10 | pF | ||
| RPUI | 上行端口上的总线上拉电阻器(空闲) | USB 2.0 规范第 7.1.5 节(1) | 0.92 | 1.1 | 1.475 | kΩ |
| RPUR | 上行端口上的总线上拉电阻器(接收) | USB 2.0 规范第 7.1.5 节(1) | 1.525 | 2.2 | 2.99 | kΩ |
| RPD | 下行端口上的总线下拉电阻器 | USB 2.0 规范第 7.1.5 节(1) | 14.35 | 19 | 24.6 | kΩ |
| VHSTERM | 高速端接电压 | USB 2.0 规范第 7.1.6.2 节(1),高速空闲状态下的输出电压 | -10 | 10 | mV | |
| USB 端接 | ||||||
| ZHSTERM_P | 驱动器输出电阻(也用作高速端接) | (VOH = 0mV 至 600mV)USB 2.0 规范第 7.1.1.1 节(1),默认,U_HS_TERM_Px 设置 01 | 40.6 | 45 | 49.4 | Ω |
| ZHSTERM_N | 驱动器输出电阻(也用作高速端接) | (VOH = 0mV 至 600mV)USB 2.0 规范第 7.1.1.1 节(1),默认,U_HS_TERM_Px 设置 01 | 40.6 | 45 | 49.4 | Ω |
| USBA、USBB 输入电平 LS/FS | ||||||
| VIH | 高电平(驱动) | USB 2.0 规范第 7.1.4 节(1)(在连接器处测量) | 2 | V | ||
| VIHZ | 高电平(悬空) | USB 2.0 规范第 7.1.4 节(1)(主机下行端口下拉电阻器启用,外部器件上拉 1.5kΩ ±5% 至 3.0V 到 3.6V)。 | 2.7 | 3.6 | V | |
| VIL | 低 | USB 2.0 规范第 7.1.4 节(1) | 0.8 | V | ||
| VDI | 差分输入灵敏度(迟滞关闭) | |(D+) - (D-)|;USB 2.0 规范图 7-19(1);(在连接器处测量)VCM = 0.8V 至 2.0V | 0.2 | V | ||
| USBA、USBB 输出电平 LS/FS | ||||||
| VOL | 低 | USB 2.0 规范第 7.1.1 节(1)(在 RL 为 1.425kΩ 且连接到 3.6V 的条件下,在连接器处测量。) | 0 | 0.3 | V | |
| VOH | 高电平(驱动) | USB 2.0 规范第 7.1.1 节(1)(在 RL 为 14.25kΩ 且连接到 GND 的连接器处测量。) | 2.8 | 3.6 | V | |
| ZFSTERM | 驱动器串联输出电阻 | USB 2.0 规范第 7.1.1 节(1),在 VOL 或 VOH 期间测得 | 28 | 46 | Ω | |
| VCRS2 | 输出信号交叉电压 | 根据 USB 2.0 规范第 7.1.1 节的图 7-8 测量(1);不包括从空闲状态的第一次转换。DP 上带有外部 1.5kΩ 上拉电阻器,连接到 3.0V | 1.3 | 2 | V | |
| VCRS | 输出信号交叉电压 | 根据 USB 2.0 规范第 7.1.1 节的图 7-8 测量(1);不包括从空闲状态的第一次转换 | 1.3 | 2 | V | |
| USBA、USBB 输入电平 HS | ||||||
| VHSSQ | 高速静噪/无静噪检测阈值 | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节(规格是指峰值差分信号振幅)(1),在 240MHz 且振幅增大、 U_SQUELCH_THRESHOLD_Px 设置 100、VCM = -50mV 至 500mV 的条件下测量 |
104 | 126 | 150 | mV |
| VHSDSC | 高速断开检测阈值 | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节(规格是指差分信号振幅)(1)。(+22.4%), U_DISCONNECT_THRESHOLD_Px 设置 0111,VCM = 367mV 至 770mV |
697 | 732 | 760 | mV |
| EQ_UHS | USB 高速数据接收器均衡,(通过抖动间接测量) | 240MHz,U_EQ_Px 设置 010 | 0.62 | 1.09 | 1.57 | dB |
| USBA、USBB 输出电平 HS | ||||||
| VHSOD | 高速数据信号摆幅 | 测量的峰峰值,10%,U_HS_TX_AMPLITUDE_Px 设置 0111,PE 禁用,测试负载是 DP 和 DN 上的理想 45Ω 接地电阻。 | 792 | 880 | 968 | mV |
| VHSOL | 高速数据信令低电平、驱动器关闭且端接打开(测量的单端) | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节(1),PE 禁用,测试负载是 DP 和 DN 上的理想 45Ω 接地电阻。 | -10 | 10 | mV | |
| VCHIRPJ | 主机/集线器线性调频脉冲 J 电平(差分电压) | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节(1)(PE 禁用。摆幅设置没有影响,但压摆率控制会有影响),测试负载是 DP 上的理想 1.5kΩ 上拉电阻。 | 700 | 900 | 1100 | mV |
| VCHIRPK | 器件线性调频脉冲 K 电平(差分电压) | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节(1)(PE 禁用。摆幅设置没有影响,但压摆率控制会有影响),测试负载是 DP 和 DN 上的理想 45Ω 接地电阻。 | -900 | -760 | -500 | mV |
| VCHIRPK | 主机/集线器线性调频脉冲 K 电平(差分电压) | USB 2.0 规范第 7.1.7.2 节(1)(PE 禁用。摆幅设置没有影响,但压摆率控制会有影响),测试负载是 DP 上的理想 1.5kΩ 上拉电阻。 | -900 | -700 | -500 | mV |
| U2_TXPE | 高速 TX 预加重 | U_HS_TX_PRE_EMPHASIS_Px 设置 001,测试负载是 DP 和 DN 上的理想 45Ω 接地电阻。 | 0.62 | 0.9 | 1.2 | dB |
| U2_TXPE_UI | 高速 TX 预加重 | U_HS_TX_PE_WIDTH_Px 设置 00(在 PE=2.5dB 设置 101 下测得),测试负载是 DP 和 DN 上的理想 45Ω 接地电阻。 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | UI |
| U2_TXPE_UI | 高速 TX 预加重宽度 | U_HS_TX_PE_WIDTH_Px 设置 01(在 PE=2.5dB 设置 101 下测得),测试负载是 DP 和 DN 上的理想 45Ω 接地电阻。 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | UI |
| U2_TXPE_UI | 高速 TX 预加重宽度 | U_HS_TX_PE_WIDTH_Px 设置 10(在 PE=2.5dB 设置 101 下测得),测试负载是 DP 和 DN 上的理想 45Ω 接地电阻。 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | UI |
| U2_TXPE_UI | 高速 TX 预加重宽度 | U_HS_TX_PE_WIDTH_Px 设置 11(在 PE=2.5dB 设置 101 下测得),测试负载是 DP 和 DN 上的理想 45Ω 接地电阻。 | 0.54 | 0.65 | 0.77 | UI |
| U2_TXCM | 高速 TX 直流共模 | 所有摆幅设置且 PE 禁用 | 100 | 200 | 300 | mV |
| eUSB2 端接 | ||||||
| RSRC_HS | 高速发送源端接阻抗 | eUSB2 规范第 7.1.1 节(2) | 33 | 40 | 47 | Ω |
| ΔRSRC_HS | 高速源阻抗失配 | eUSB2 规范第 7.1.1 节(2) | 4 | Ω | ||
| RRCV_DIF | 高速差分接收器终端(中继器) | eUSB2 规范第 7.1.2 节(2) | 74 | 80 | 86 | Ω |
| RPD | eDP/eDN 上的下拉电阻器 | eUSB2 规范第 7.3 节(2),在 LS、FS 和 HS 期间有效 | 6 | 8 | 10 | kΩ |
| RSRC_LSFS | 发送输出阻抗 | eUSB2 规范第 7.2.1 节(2),表 7-13 TX 输出阻抗与规范 1.10 版相匹配 | 28 | 44 | 59 | Ω |
| CIO_eDx | 差分电容 | 在 240MHz 处使用 VNA 测得,驱动器高阻态(VCM = 120mV 至 450mV),差分测量。 | 3.7 | 5 | pF | |
| eUSB0、eUSB1 FS/LS 输入电平 | ||||||
| VIL | 单端输入低电平 | eUSB2 规范第 7.2.1 节,表 7-13(2) | -0.1 | 0.399 | V | |
| VIH | 单端输入高电平 | eUSB2 规范第 7.2.1 节,表 7-13(2) | 0.819 | 1.386 | V | |
| VHYS | 接收单端迟滞电压 | eUSB2 规范第 7.2.1 节,表 7-13(2) | 43.2 | mV | ||
| eUSB0、eUSB1 FS/LS 输出电平 | ||||||
| VOL | 单端输出低电平 | eUSB2 规范第 7.2.1 节,表 7-13(2) | 0.1 | V | ||
| VOH | 单端输出高电平 | eUSB2 规范第 7.2.1 节,表 7-13(2) | 0.918 | 1.32 | V | |
| eUSB0、eUSB1 HS 输入电平 | ||||||
| VCM_RX_AC | 接收器交流共模(50MHz 至 480MHz) | eUSB2 规范第 7.1.2 节(参考)(2),适用于 120mV 至 280mV 的直流共模范围。(测试了 RX 功能,并特意进行了 TX 上升/下降时间不匹配和传播延迟不匹配测试) | -60 | 60 | mV | |
| CRX_CM | 接收中心抽头电容 | eUSB2 规范第 7.1.2 节(参考)(2) | 15 | 50 | pF | |
| VEHSSQ | 静噪/无静噪检测阈值 | eUSB2 规范第 7.1.2 节(2),(在 240MHz 且振幅增大的情况下作为差分峰值电压测量),VCM = 120mV 至 450mV | 47 | 66 | 83 | mV |
| EQ_EHS | eUSB2 高速数据接收器均衡,(通过抖动间接测量) | 240MHz E_EQ_P1x 设置 0010 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | dB |
| eUSB0、eUSB1 HS 输出电平 | ||||||
| VEHSOD | 发送差分(端接) | 测量的峰峰值,RL = 80Ω,E_HS_TX_AMPLITUDE_ Px 设置 100,理想的 80Ω Rx 差分端接负载 | 396 | 440 | 484 | mV |
| E_TXPE | 高速 TX 预加重 | E_HS_TX_PRE_EMPHASIS_Px 设置 010 | 1.01 | 1.29 | 1.57 | dB |