ZHCSWK4D June 2024 – October 2025 TUSB2E221
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压范围 | VDD3V3 | -0.3 | 4.32 | V |
| 模拟电源电压范围 | VDD1V8 | -0.3 | 2.1 | V |
| 电压范围 | DPA、DNA、DPB、DNB(启用 OVP)、总共 1000 个短暂事件、累计持续时间为 1000 小时。 | -0.3 | 6 | V |
| 电压范围 | eDP0、eDN0、eDP1、eDN1 | -0.3 | 1.6 | V |
| 电压范围 | CROSS、RESETB、EQ0、EQ1、SCL、SDA、EQ2/INT、VIOSEL | -0.3 | 2.1 | V |
| 结温 | TJ(max) | 125 | °C | |
| 贮存温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |