ZHCSSU5A August   2023  – January 2024 TSM24CA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - 符合 JEDEC 规范
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TSM24CA 是低电容 TVS 二极管,属于 TI 浪涌保护器件系列。TSM24CA 可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 (8/20μs) 故障电流进行可靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件提供了一种满足常见工业信号线路 EMC 要求的解决方案,可承受通过 42Ω 阻抗耦合的高达 1kV IEC 61000-4-5 开路电压,将浪涌钳位至 40 (I PP = 24A)。TSM24CA 还具有 12pF 的极低线路电容,可保护常见汽车通信网络(例如 CAN)免受电动汽车充电应用中的浪涌影响。

此外,TSM24CA 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的漏电流和电容都非常低,可尽可能减少受保护线路所受的影响。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TSM24CADBZ(SOT-23,3)2.92mm × 2.37mm
有关更多信息,请参阅 节 9
封装尺寸(长 x 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-20230816-SS0I-QQDQ-Z1JC-LTG5B63CBDL4-low.svg电动汽车充电 CAN 总线应用