ZHCSSU5A
August 2023 – January 2024
TSM24CA
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
规格
5.1
绝对最大额定值
5.2
ESD 等级 - 符合 JEDEC 规范
5.3
ESD 等级 - IEC 规格
5.4
建议运行条件
5.5
热性能信息
5.6
电气特性
5.7
典型特性
6
应用和实施
6.1
应用信息
7
器件和文档支持
7.1
文档支持
7.1.1
相关文档
7.2
接收文档更新通知
7.3
支持资源
7.4
商标
7.5
静电放电警告
7.6
术语表
8
修订历史记录
9
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DBZ|3
MPDS108G
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcssu5a_oa
zhcssu5a_pm
1
特性
保护特性符合针对汽车信号线路的 1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
强大的浪涌保护:
IEC 61000-4-5 (8/20µs):30A
对于持续 8/20µs 的 24A 浪涌电流,钳位电压低至 40V,可保护下游元件
双向极性,支持正负电压摆幅和误接线情况
工作电压为 ±24V,用于保护 12V 系统中的信号
低 I/O 电容:12pF(典型值)
75nA 低漏电流(最大值)
集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护:
±30kV 接触放电
±30kV 气隙放电
小型 SOT-23 引线式封装,可更大限度地减小布板空间并实现自动光学检查 (AOI)