ZHCSYJ5 June 2025 TSD12-Q1 , TSD15-Q1 , TSD18-Q1 , TSD24-Q1 , TSD36-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRWM | 反向关断电压 | IIO < 50nA,在工作温度范围内 | 12 | V | ||
| VBR | 击穿电压 | IIO = 10mA,IO 至 GND | 12.7 | V | ||
| ILEAK | 反向漏电流 | VIO = 12V,IO 至 GND | 2 | 20 | nA | |
| VFWD | 正向电压 | IIO = 1mA,GND 至 IO | 0.7 | V | ||
| VCLAMP | 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) | IPP = 1A,IO 至 GND | 18 | V | ||
| IPP = 5A,IO 至 GND | 19 | V | ||||
| IPP = 18A,IO 至 GND | 23 | V | ||||
| IPP = 18A,GND 至 IO | 8 | V | ||||
| TLP 钳位电压,tp = 100ns | IPP = 16A,IO 至 GND | 17 | V | |||
| IPP =16A,GND 至 IO | 3 | V | ||||
| CL | 线路电容 | VIO = 0V;ƒ = 1MHz,IO 至 GND | 12 | pF | ||