ZHCSYJ5 June 2025 TSD12-Q1 , TSD15-Q1 , TSD18-Q1 , TSD24-Q1 , TSD36-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 器件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPP | 25°C 时的 IEC 61000-4-5 功率 (tp – 8/20µs) | TSD12-Q1 | 300 | W | |
| TSD15-Q1 | 300 | W | |||
| TSD18-Q1 | 300 | W | |||
| TSD24-Q1 | 250 | W | |||
| TSD36-Q1 | 300 | W | |||
| IPP | 25°C 时的 IEC 61000-4-5 电流 (tp – 8/20µs) | TSD12-Q1 | 18 | A | |
| TSD15-Q1 | 15 | A | |||
| TSD18-Q1 | 15 | A | |||
| TSD24-Q1 | 9 | A | |||
| TSD36-Q1 | 7 | A | |||
| TA | 环境运行温度 | -55 | 150 | °C | |
| Tstg | 存储温度 | -65 | 155 | °C | |