ZHCSRA5 july 2023 TSD05
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRWM | 反向关断电压 | IIO < 50nA,在工作温度范围内 | 5.5 | V | |||
ILEAK | 反向漏电流 | VIO = 5.5V,IO 至 GND | 5 | 50 | nA | ||
VBR | 击穿电压 | IIO = 1mA,IO 至 GND | 6 | 7 | 8 | V | |
VFWD | 正向电压 | IIO = 1mA,GND 至 IO | 0.7 | V | |||
VCLAMP | 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) | IPP = 24A,IO 至 GND | 8 | V | |||
IPP = 60A,IO 至 GND | 9 | V | |||||
IPP = 60A,GND 至 IO | 5.5 | V | |||||
TLP 钳位电压,tp = 100ns | IPP = 16A,IO 至 GND | 7.5 | V | ||||
IPP =16A,GND 至 IO | 1.1 | V | |||||
CL | 线路电容 | VIO = 0V;ƒ = 1MHz,IO 至 GND | 19 | pF |