ZHCSF54B June   2016  – October 2018 TRF4140-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1器件概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
    4. 1.4 功能方框图
  2. 2修订历史记录
  3. 3器件和文档支持
    1. 3.1 入门和后续步骤
    2. 3.2 器件命名规则
    3. 3.3 文档支持
    4. 3.4 社区资源
    5. 3.5 商标
    6. 3.6 静电放电警告
    7. 3.7 Export Control Notice
    8. 3.8 Glossary
  4. 4机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PHN|48
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 优势
    • 完全嵌入式序列时序控制器消除了主机控制器的所有时序限制
    • 自动序列重复可轻松实现节能轮询系统
    • 独立的发送和接收缓冲区可降低主机控制器的性能要求
    • 嵌入式序列自动重复功能支持在与主机控制器无交互的情况下实现低功耗轮询系统
    • 支持嵌入式半双工 (HDX) 协议,可实现灵活且可扩展的系统实施
    • 由正弦波控制的变送器级可实现具有数米长电缆和出色 EMC 性能的高功率远程天线系统
    • 顺序预载和事件触发执行可最大程度加快系统响应速度
  • 特性
    • 适用于宽电源电压范围且具有跳线启动和负载突降保护的集成升压控制器
    • 峰峰输出电压幅值高达 20V、峰值天线电流高达 1A、输出正弦波或方波的天线驱动器
    • 灵活的主机控制接口
      • 四线制 SPI
      • 扩展控制器接口(如中断请求信号)的可配置 I/O 功能
      • 接口电源电压范围为 2.5V 至 5.5V
    • 休眠状态下的电流消耗极低
    • 分数合成器的频率范围为 10kHz 至 500kHz,步长为 60Hz
    • PSK 和 ASK 变送器级
    • FSK 接收器和解调器
    • 四个可编程半桥金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 天线驱动器
    • 半桥天线驱动器成对使用时可作为全桥驱动器,能够将输出电压幅值加倍。
    • 针对天线驱动器级高侧和低侧的天线电流测量,分辨率为 5 位
    • 正弦波模式下的可编程天线驱动器输出电压
    • 方波模式下由电源控制的天线驱动器电压
    • 输出级会在过流和过热条件下实现过载保护
    • 天线驱动器诊断:接地短路、天线驱动器电源电压短路和开路负载检测
    • 支持开关键控,下行链路和上行链路的数据速率高达 70kbps