ZHCSCH6 May 2014 TRF37A73
PRODUCTION DATA.
TRF37A73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。
TRF37A73 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 3.3V 电源,并且流耗为 55mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。
| 产品型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TRF37A73 | WSON (32) | 2.00mm x 2.00mm |

| 日期 | 修订版本 | 注释 |
|---|---|---|
| 2014 年 5 月 | * | 最初发布。 |