ZHCSUX1 October 2025 TRF3302
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射频性能 | |||||||
| 工作频率 | 1165 | 1176 | 1320 | MHz | |||
| GP | 小信号功率增益 | VCC = 1.8V 至 3.3V,PIN = –27dBm | 16.5 | dB | |||
| NF | 噪声系数 | VCC = 1.8V 至 3.3V | 0.8 | dB | |||
| S11 | 输入回波损耗 | PIN = –27dBm、VCC = 1.8V to 3.3V | -12.9 | dB | |||
| S22 | 输出回波损耗 | PIN = –27dBm、VCC = 1.8V to 3.3V | -9 | dB | |||
| S12 | 反向隔离 | PIN = –27dBm、VCC = 1.8V to 3.3V | -43.6 | dB | |||
| IP1dB | 输入 1dB 压缩点 | 无干扰器 | VCC = 1.8V | -13.4 | dBm | ||
| VCC = 2V | -12 | ||||||
| VCC ≥ 2.5V | -10.6 | ||||||
| IIP3 | 带内输入三阶截点 | PIN = –25dBm/子载波、 5MHz 子载波间隔 |
VCC = 1.8V | -6.1 | dBm | ||
| VCC ≥ 2V | -6 | ||||||
| K | Rollett 稳定性系数 | 1 | |||||