ZHCSUX1 October 2025 TRF3302
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压(2) | 3.45 | V | ||
| RFIN、RFOUT | RF 引脚上的电压(2) | VCC ≤ 2.05V,无射频 | -1.4V | VCC + 1.4V | V |
| VCC > 2.05V,无射频 | -1.4V | 3.45V | |||
| PIN | 输入射频功率 | 10 | dBm | ||
| VEN | 使能引脚电压(2) | VCC ≤ 2.75V | -0.7V | VCC + 0.7V | V |
| VCC > 2.75V | -0.7V | 3.45V | |||
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C | |