ZHDS179 April 2026 TRF2001
PRODUCTION DATA
在使用 CC1314R10 无线 MCU 的功耗低于 1GHz 的系统中,使用 TRF2001 来扩展通信范围和 TX 输出功率。表 7-1 中的设计参数适用于以 915MHz 频率运行且具有大约 1:1 VSWR 天线系统的发送器和接收器设置。
| 设置 | 协议 | 配置 | 设计参数 | 值 |
|---|---|---|---|---|
| 设置 A:无线 (OTA) 数据包错误率 (PER) 测试 | SimpleLink 远距离 |
|
TX 功率 | ≥ 27dBm |
| PER% | ≤ 10% | |||
| 设置 B:接收器灵敏度测试 | Wi-SUN 2-GFSK |
|
在 PER < 10% 的条件下,与独立 CC1314R10 相比,天线处的 RX 灵敏度有所提高 | ≥ 5dB |
|
≥ 7dB |