ZHCSW72 December 2024 TRF1213
PRODUCTION DATA
本节提供了不同输入功率级别下的输出电压摆幅的快速参考。在本例中,输出端端接一个 100Ω 差分负载,并假定功率增益为 14dB。
| 单端输入 | 差分输出 (TRF1213) |
||
|---|---|---|---|
| PI (dBm50) | VI (VPP) | PO (dBm100) | VO (VPP) |
| -18 | 0.080 | -4 | 0.564 |
| -13 | 0.142 | 1 | 1.004 |
| -8 | 0.252 | 6 | 1.785 |
| -7 | 0.283 | 7 | 2.002 |