ZHCSW72 December 2024 TRF1213
PRODUCTION DATA
TRF1213 是一款具有大约 14dB 增益的宽带电压反馈放大器。在使用具有相对高增益的宽带射频放大器进行设计时,请注意电路板布局,以保持稳定性并提升性能。使用多层电路板来保持信号完整性、电源完整性和热性能。图 7-6 展示了一个良好布局的示例。此图仅显示顶层。
将射频输入和输出线路布线为接地共面波导 (GCPW) 线路。对于第二层,可使用连续的接地层,不要在放大器区域附近有任何接地切口。为了更大限度地减少相位不平衡,应匹配输出差分线路的长度。尽可能使用小尺寸无源器件。此外,还应注意输入侧布局。使用 50Ω 线路用于 INP 布线,将交流耦合电容器紧靠器件,确保 INM 引脚终端具有低寄生效应。确保顶层和内层的接地平面与过孔缝合良好。
在器件下方放置散热过孔,用于将顶部散热焊盘与 PCB 内层中的接地平面连接在一起。为了改善热损耗问题,请通过接地引脚(亦请参阅 节 7.4.2)将散热焊盘连接到顶层接地平面。