ZHCSYS2 August 2025 TRF1208-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | ||||||
| SSBW | 小信号 3dB 带宽 | VO = 0.1VPP | 11 | GHz | ||
| LSBW | 大信号 3dB 带宽 | VO = 1VPP | 11 | GHz | ||
| 1dB 的信噪比 (BW) | 1dB 平坦度带宽 | 8 | GHz | |||
| S21 | 功率增益 | f = 2GHz | 16 | dB | ||
| S11 | 输入回波损耗 | f = 10MHz 至 8GHz | -10 | dB | ||
| S12 | 反向隔离 | f = 2GHz | -35 | dB | ||
| ImbGAIN | 增益不平衡 | f = 10MHz 至 8GHz | ±0.3 | dB | ||
| ImbPHASE | 相位不平衡 | f = 10MHz 至 8GHz | ±3 | 度 | ||
| CMRR | 共模抑制比(1) | f = 2GHz | -45 | dB | ||
| HD2 | 二阶谐波失真 | f = 0.5GHz,PO = 3dBm | -70 | dBc | ||
| f = 2GHz,PO = 3dBm | -65 | |||||
| f = 6GHz,PO = 3dBm | -52 | |||||
| f = 8GHz,PO = 3dBm | -45 | |||||
| HD3 | 三阶谐波失真 | f = 0.5GHz,PO = 3dBm | -68 | dBc | ||
| f = 2GHz,PO = 3dBm | -63 | |||||
| f = 6GHz,PO = 3dBm | -56 | |||||
| f = 8GHz,PO = 3dBm | -63 | |||||
| IMD2 | 二阶互调失真 | f = 0.5GHz,PO = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
-73 | dBc | ||
| f = 2GHz,PO = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
-69 | |||||
| f = 6GHz,PO = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
-56 | |||||
| f = 8GHz,PO = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
-45 | |||||
| IMD3 | 三阶互调失真 | f = 0.5GHz,PO = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
-75 | dBc | ||
| f = 2GHz,PO = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
-84 | |||||
| f = 6GHz,PO = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
-72 | |||||
| f = 8GHz,PO = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
-51 | |||||
| OP1dB | 输出 1dB 压缩点 | f = 0.5GHz | 11 | dBm | ||
| f = 2GHz | 15 | |||||
| f = 6GHz | 12.5 | |||||
| f = 8GHz | 7.5 | |||||
| OIP2 | 输出二阶截点 | f = 0.5GHz,Po = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
68 | dBm | ||
| f = 2GHz,Po = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
63 | |||||
| f = 6GHz,Po = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
55 | |||||
| f = 8GHz,Po = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
42 | |||||
| OIP3 | 输出三阶截取点 | f = 0.5GHz,Po = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
34 | dBm | ||
| f = 2GHz,Po = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
37 | |||||
| f = 4GHz,Po = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
34 | |||||
| f = 6GHz,Po = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
30 | |||||
| f = 8GHz,Po = –4dBm/子载波 (10MHz 间隔) |
21 | |||||
| NF | 噪声系数 | f = 0.5GHz | 6.5 | dB | ||
| f = 2GHz | 6.8 | |||||
| f = 6GHz | 7.2 | |||||
| f = 8GHz | 7 | |||||
| 阻抗 | ||||||
| ZO-DIFF | 差分输出阻抗 | f = 直流(器件内部) | 3 | Ω | ||
| ZIN | 单端输入阻抗 | 使用 50Ω 电阻端接 INM 引脚 | 50 | Ω | ||
| 瞬态 | ||||||
| VOMAX | 最大输出电压(差分) | 2 | VPP | |||
| VOSAT | 输出饱和电压电平(差分) | f = 2GHz | 3.9 | VPP | ||
| tREC | 过驱动恢复时间 | 使用持续时间为 2ns 的 –0.5VP 输入脉冲 | 0.2 | ns | ||
| 电源 | ||||||
| IQA | 有效电流 | VDD 引脚上的电流,PD = 0 | 138 | mA | ||
| IQPD | 关断静态电流 | VDD 引脚上的电流,PD = 1 | 7 | mA | ||
| ENABLE | ||||||
| VPDHIGH | PD 引脚逻辑高电平 | 1.45 | V | |||
| VPDLOW | PD 引脚逻辑低电平 | 0.8 | V | |||
| IPDBIAS | PD 偏置电流(PD 引脚上的电流) | PD = 高电平(1.8V 逻辑) | 50 | 100 | µA | |
| PD = 高电平(3.3V 逻辑) | 200 | 250 | ||||
| CPD | PD 引脚电容 | 2 | pF | |||
| tON | 导通时间 | 50% VPD 至 90% 射频 | 200 | ns | ||
| tOFF | 关断时间 | 50% VPD 至 10% 射频 | 50 | ns | ||