ZHCSYS2 August 2025 TRF1208-EP
PRODUCTION DATA
TRF1208-EP 配置为 S2D 放大器。靠近 TRF1208-EP 输出端的部分是用于实现可靠匹配的衰减器垫。靠近 AFE7950-EP 的部分是依赖于通道的 AFE7950-EP ADC 输入的匹配网络。匹配元件的选择基于 AFE7950-EP 回波损耗数据和一些最终优化,因为制造的电路板参数会潜在影响所需的确切元件值。
表 7-2 显示了 RXA 通道设计的物料清单 (BOM) 值,RXC 通道与 2.3GHz 中心频率匹配。
| 章节 | 指示符 | 类型 | 值 | 安装或请勿安装 |
|---|---|---|---|---|
| 直流阻断电容器 | C117 | 电容器 | 100nF | 安装 |
| 直流阻断电容器 | C115 | 电容器 | 100nF | 安装 |
| 直流阻断电容器 | C111 | 电容器 | 100nF | 安装 |
| 直流阻断电容器 | C122 | 电容器 | 100nF | 安装 |
| INM 端子 | R82 | 电阻器 | 50Ω | 安装 |
| 衰减器 | R74 | 电阻器 | 10Ω | 安装 |
| 衰减器 | R70 | 电阻器 | 10Ω | 安装 |
| 衰减器 | R69 | 电阻器 | 10Ω | 安装 |
| 衰减器 | R67 | 电阻器 | 10Ω | 安装 |
| 衰减器 | R71 | 电阻器 | 120Ω | 安装 |
| 衰减器 | R68 | 电阻器 | 120Ω | 安装 |
| 匹配 | C91 | — | — | 请勿安装 |
| 匹配 | C103 | — | — | 请勿安装 |
| 匹配 | C83 | — | — | 请勿安装 |
| 匹配 | L22 | 电感器 | 0.1nH | 安装 |
| 匹配 | L18 | 电感器 | 0.1nH | 安装 |
| 匹配 | C96 | 电感器 | 0.1nH | 安装 |
| 匹配 | C87 | 电感器 | 0.1nH | 安装 |
| 匹配 | L20 | 电感器 | 5.6nH | 安装 |
| 匹配 | C97 | 电容器 | 3.9pF | 安装 |
| 匹配 | C88 | 电容器 | 3.9pF | 安装 |
| 匹配 | C92 | — | — | 请勿安装 |