ZHCSZF8 December 2025 TRF0213-SEP
PRODUCTION DATA
TRF0213-SEP 包含一个电压反馈全差分放大器(FDA),以及片上 INM 终端电阻器和反馈电阻器。片上电阻器可减轻寄生效应的影响,提供 12GHz 带宽范围内的平坦通带响应。通过将交流耦合电容器放置在射频输入和输出引脚上,可在内部设置输入和输出偏置电压,从而简化应用。
TRF0213-SEP 可用作单端转差分放大器,具有 14dB 的固定增益。
该放大器具有非线性消除电路,可在宽频率范围内提供出色的线性性能。
宽带宽上的输入回波损耗优于 10dB,因此无需输入匹配网络。该放大器的输出为低直流阻抗。因此,如有必要,可以在输出端添加串联电阻器或衰减器垫,以提供输出阻抗。
TRF0213-SEP 由 5V 单电源供电。单电源供电可简化电路板设计。