ZHDS050 January 2026 TPUL2T123
PRODUCTION DATA
确保所需电源电压在建议运行条件 中规定的范围内。电源电压按照电气特性 部分中所述设置器件的电气特性。
正电压电源必须能够提供的电流等于 TPUL2T123 所有输出端拉出的总电流加上最大静态电源电流 ICC(在电气特性 中列出)以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。确保不要超过绝对最大额定值 中列出的通过 VCC 的最大总电流。输出脉冲完成后,外部电容会使用电源以最大电流消耗快速充电至 VCC,如电气特性 中的 ICext(max) 所述。此外,外部时序电路将从电源获取电力,其最大电流消耗为 Iext(max) = VCC / Rext,该电流直接从电源获取,因此不属于 TPUL2T123 的 ICC 值。外部电路的动态功耗可以通过 PRC = Cext VCC2 / two 进行估算。
地必须能够灌入的电流等于 TPUL2T123 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 ICC(在电气特性 中列出)以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过绝对最大额定值 中列出的通过 GND 的最大总电流。
可以使用标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性 中提供的信息计算热增量。