ZHDS050 January 2026 TPUL2T123
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1C | 14 | G | 通道 1 外部时序电容器负连接;为外部时序电容器的放电电流提供返回路径;在内部接地 |
| 1CLR | 3 | I | 通道 1 异步清零输入、低电平有效;如果 1T 保持低电平并且 1T 保持高电平,也可作为上升沿触发器运行。 |
| 1Q | 4 | O | 通道 1 反相输出 |
| 1Q | 13 | O | 通道 1 输出 |
| 1RC | 15 | I/O | 通道 1 外部时序节点连接;有关详细的操作说明,请参阅节 8.1 |
| 1T | 1 | I | 通道 1 下降沿触发器输入;需要 1T 和 1CLR 保持高电平 |
| 1T | 2 | I | 通道 1 上升沿触发器输入;需要 1T 保持低电平,同时需要 1CLR 保持高电平。 |
| 2C | 6 | G | 通道 2 外部时序电容器负连接;为外部时序电容器的放电电流提供返回路径;在内部接地 |
| 2CLR | 11 | I | 通道 2 异步清零输入、低电平有效;如果 2T 保持低电平并且 2T 保持高电平,也可作为上升沿触发器运行。 |
| 2Q | 5 | O | 通道 2 输出 |
| 2Q | 12 | O | 通道 2 反相输出 |
| 2RC | 7 | I/O | 通道 2 外部时序节点连接;有关详细的操作说明,请参阅节 8.1 |
| 2T | 9 | I | 通道 2 下降沿触发器输入;需要 2T 和 2CLR 保持高电平 |
| 2T | 10 | I | 通道 2 上升沿触发器输入;需要 2T 保持低电平,同时需要 2CLR 保持高电平。 |
| GND | 8 | G | 接地 |
| 散热焊盘 | — | 散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。 | |
| VCC | 16 | P | 正电压电源 |