ZHCSY33A April   2025  – September 2025 TPUL2G123

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   2
  3. 特性
  4. 应用
  5. 说明
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序特性
    7.     14
    8. 5.7 开关特性
    9. 5.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 状态机说明
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 命名约定
      2. 7.3.2 可重触发单稳态触发器
      3. 7.3.3 时序机制和精度
      4. 7.3.4 平衡 CMOS 推挽式输出
      5. 7.3.5 CMOS 施密特触发输入
      6. 7.3.6 具有已知上电状态的锁存逻辑
      7. 7.3.7 局部断电 (Ioff)
      8. 7.3.8 钳位二极管结构
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断状态运行
      2. 7.4.2 启动操作
      3. 7.4.3 导通状态运行
  10. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 - 边沿检测器
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 时序元件
        2. 8.2.1.2 输入注意事项
        3. 8.2.1.3 输出注意事项
        4. 8.2.1.4 电源注意事项
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 典型应用 - 延迟脉冲发生器
      1. 8.3.1 应用曲线
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  11. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  12. 10修订历史记录
  13. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
    2. 11.2 卷带包装信息
    3. 11.3 机械数据

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

德州仪器 (TI) 提供基于 Excel 的计算器,用于在使用 TPUL2G123 时获得最佳结果。此计算器可通过器件的产品文件夹(位于设计和开发 部分)找到。以下步骤用于使用本文档中提供的信息手动计算所需的时序元件值。

  1. 选择所需的输出脉冲宽度,该项称为 tWO
  2. 求解:Cext1 = two/50000。
  3. 从下面选择最接近 Cext1 的十进制电容值,然后用于 Cext。 { 100pF, 1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF }
  4. 求解:Rext1 = two/Cext
  5. 使用步骤 4 中的 Rext1 和步骤 3 中的 Cext,通过典型特性 部分中相应的图找到最接近的 K 系数。
  6. 求解: Rext = two/(K × Cext)
  7. 将所选时序电阻 Rext 从 RC 连接到 VCC
  8. 将所选时序电容器 Cext 从 RC(正极)连接到 C(负极)。C 引脚还可以接地,但并非正常运行必需。
  9. 在 VCC 至 GND 之间添加一个 0.1µF 旁路电容器。此电容器需要在物理上靠近器件,在电气上靠近 VCC 和 GND 引脚。布局 部分中展示了示例布局。
  10. 确保输出端的容性负载 ≤ 50pF。这并非硬性限制;但将优化性能并防止可靠性问题。这可以通过从 TPUL2G123 向任何接收器件提供适当大小的短布线来实现。
  11. 确保输出端的电阻负载大于 (VCC/IO(max))Ω。这可防止超出绝对最大额定值 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 MΩ 为单位的电阻负载;远大于之前计算的最小值。
  12. TPUL 系列器件很少关注散热问题;不过,可以使用应用报告 CMOS 功耗与 Cpd 计算 中提供的步骤计算功耗和热增量。