ZHCSZF0 December 2025 TPSM8D7420 , TPSM8D7620
PRODUCTION DATA
SYNC 引脚用于将内部振荡器与外部时钟进行同步。当与外部时钟同步时,TPSM8D7x20 在 FPWM 下运行。内部振荡器可以同步到 SYNC 引脚的正边沿。SYNC 引脚上的上升边沿电压必须超过 SYNC 振幅阈值 VIH(sync),才能触发内部同步脉冲检测器。最小 SYNC 上升脉冲和下降脉冲持续时间必须分别长于 tSYNC(IH) 和 tSYNC(IL)。TPSM8D7x20 开关操作可同步至频率为 320kHz 至 2.6MHz 的外部时钟。当与外部时钟同步时,频率输入必须在 RT 引脚编程的内部时钟频率的大约 ±20% 范围内。此操作可防止同步丢失时出现较大的频率变化。此操作还用于设置次级器件的斜率补偿。
| 该图显示了检测同步信号所需的条件。 |