ZHCSZA3 December 2025 TPSM852892
PRODUCTION DATA
除了平均电感器电流限制之外,TPSM852892 还可通过进入断续模式来实现输出短路保护。在 3.6ms 的软启动时间之后,TPSM852892 可监控平均电感器电流和输出电压。每当发生输出短路,导致平均电感器电流达到电流限值,并且输出电压低于 0.8V 的时间达到 2ms 后,TPSM852892 就会关断开关 76ms(典型值),然后重复软启动,时间为 3.6ms。断续模式有助于在输出短路或过流情况下减少 TPSM852892 上的总功率耗散。