ZHCSRH8B may 2023 – july 2023 TPSM843A26
PRODUCTION DATA
斜坡幅度、软启动时间和电流限制设置均使用从 MSEL 到 AGND 的单个电阻器 RMSEL 进行编程。表 7-5 列出了可用选项的电阻值。使用容差为 1% 或更好的电阻器。有关“高”和“低”设置的相应电流限制阈值,请参阅节 7.3.11.1。
| RMSEL (kΩ) | 电流限值 | CRAMP (pF) | 软启动时间 (ms) |
|---|---|---|---|
| 1.78 | 高 | 1 | 1 |
| 2.21 | 高 | 1 | 2 |
| 2.74 | 高 | 1 | 4 |
| 3.32 | 高 | 1 | 8 |
| 4.02 | 高 | 2 | 1 |
| 4.87 | 高 | 2 | 2 |
| 5.9 | 高 | 2 | 4 |
| 7.32 | 高 | 2 | 8 |
| 9.09 | 高 | 4 | 1 |
| 11.3 | 高 | 4 | 2 |
| 14.3 | 高 | 4 | 4 |
| 18.2 | 高 | 4 | 8 |
| 22.1 | 低 | 1 | 1 |
| 26.7 | 低 | 1 | 2 |
| 33.2 | 低 | 1 | 4 |
| 40.2 | 低 | 1 | 8 |
| 49.9 | 低 | 2 | 1 |
| 60.4 | 低 | 2 | 2 |
| 76.8 | 低 | 2 | 4 |
| 102 | 低 | 2 | 8 |
| 137 | 低 | 4 | 1 |
| 174 | 低 | 4 | 2 |
| 243 | 低 | 4 | 4 |
| 412 | 低 | 4 | 8 |