ZHCSRH8B may 2023 – july 2023 TPSM843A26
PRODUCTION DATA
器件的 EN 引脚可提供开/关控制功能。在 EN 引脚电压超过其阈值电压后,器件开始启动序列。如果 EN 引脚电压被拉至阈值电压以下,稳压器会停止切换并进入低工作电流状态。EN 引脚具备一个内部上拉电流源 IP,默认情况下允许引脚悬空,以便启用器件。确保连接到 EN 引脚的任何电路的漏电流不超过最小 EN 上拉电流,否则器件无法启动。如果应用需要对使能功能进行数字控制,可以将漏极开路或集电极开路输出逻辑与该引脚连接。
或者,可以在 VIN 到 EN 引脚之间添加一个外部电阻分压器,以便实现可调 UVLO,如图 7-1 所示。EN 引脚上拉迟滞电流 Ih 用于控制 UVLO 功能的电压迟滞,方法是在 EN 引脚超过使能阈值后增加引脚拉电流。可使用方程式 1 和方程式 2 计算 UVLO 阈值。使用可调 UVLO 功能时,建议使用 500mV 或更大的迟滞。对于输入电压转换速率非常慢的应用,可以在 EN 引脚和地之间放置一个电容器,以滤除输入电压上的任何噪声。