ZHCSY50 April 2025 TPSM843521
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN | -0.3 | 20 | V |
| EN | -0.3 | 6 | ||
| FB | -0.3 | 6 | ||
| 输出电压 | VOUT | -0.3 | 12 | |
| SS/PG | -0.3 | 6 | ||
| 模式 | -0.3 | 6 | ||
| RT/SYNC | -0.3 | 6 | ||
| 机械冲击 | Mil-STD-883D,方法 2002.3,1ms,1/2 正弦,已安装 | 1500 | G | |
| 机械振动 | Mil-STD-883D,方法 2007.2,20Hz 至 2000Hz | 20 | G | |
| 工作结温(2) | TJ | -40 | 125 | °C |
| 贮存温度 | Tstg | -65 | 125 | |