ZHCSY50 April 2025 TPSM843521
PRODUCTION DATA
当负载电流大于峰峰值电感器电流的一半时,TPSM843521 采用连续导通模式 (CCM) 运行。在 CCM 下运行时,通过以恒定频率切换和调制占空比来调节输出电压,从而控制负载的电源。调节输出电压可提供出色的线路和负载调节以及最小的输出电压纹波,并且 TPSM843521 可提供 3A 的最大持续输出电流。