ZHCSR30A August 2024 – January 2025 TPSM83102
PRODUCTION DATA
建议使用一个 22µF 的输入电容器来改善稳压器的线路瞬态行为和整个电源电路的 EMI 行为。建议将一个 X5R 或 X7R 陶瓷电容器放置在尽可能靠近模块的 VIN 和 PGND 引脚的位置。此电容可以无限制地增加。如果输入电源距离 TPSM83102 或 TPSM83103 不止几英寸,那么除了陶瓷旁路电容器之外,还需要额外的大容量电容。通常,选择容值为 47µF 的电解电容器或钽电容器。
| 电容器值 [µF] | 额定电压 [V] | ESR [mΩ] | 器件型号 | 制造商(1) | 尺寸(公制) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6.3 | 43 | GRM187R61A226ME15 | Murata | 0603 (1608) |
| 10 | 10 | 40 | GRM188R61A106ME69 | Murata | 0603 (1608) |