ZHCSR26 November   2023 TPSM828510 , TPSM828511 , TPSM828512

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议工作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 原理图
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 精密使能端 (EN)
      2. 8.3.2 MODE/SYNC
      3. 8.3.3 欠压锁定 (UVLO)
      4. 8.3.4 电源正常状态输出 (PG)
      5. 8.3.5 热关断保护
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 脉宽调制 (PWM) 运行
      2. 8.4.2 节能模式运行 (PFM/PWM)
      3. 8.4.3 100% 占空比运行
      4. 8.4.4 电流限制和短路保护
      5. 8.4.5 输出放电
      6. 8.4.6 软启动/跟踪 (SS/TR)
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 对输出电压进行编程
        2. 9.2.2.2 前馈电容器
        3. 9.2.2.3 输入电容器
        4. 9.2.2.4 输出电容器
        5. 9.2.2.5 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
      1. 9.3.1 电压跟踪
      2. 9.3.2 与外部时钟同步
    4. 9.4 电源建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
        1. 9.5.2.1 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

软启动/跟踪 (SS/TR)

内部软启动电路控制启动期间的输出电压斜率。该控制可以避免过大的浪涌电流并确保受控的输出电压上升时间。该控制还可防止高阻抗电源或电池产生不必要的压降。当 EN 设置为高电平以开始运行时,器件在一段约 200μs 的延迟后开始切换,然后内部基准和 VOUT 以通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器控制的斜率上升。

SS/TR 引脚不得连接到其他器件的 SS/TR 引脚。TI 建议将 CSS 保持在小于或等于 47nF。较大的电容无法在启动期间完全放电至零。在这种情况下,器件以高于 0V 的值开始输出电压斜升,导致器件浪涌电流在短时间内增加。

将 SS/TR 引脚保持未连接状态可提供超快的启动斜升(通常为 160µs)。在软启动期间,从 SS/TR 连接到 GND 的电容器通过内部电流源以 2.5µA 的电流进行充电。当 SS/TR 上的电压超过 0.6V 时,0.6V 的内部基准电压将接管控制。因此,设置特定斜坡时间 (tramp) 所需的电容是:

方程式 4. C S S [ n F ] = 2.5 μ A) × t r a m p [ m s ] 0.6 V

如果器件设置为关断 (EN = GND)、欠压锁定或热关断,则内部电阻器会将 SS/TR 引脚下拉至 GND,以便确保处于适当的低电平。从这些状态返回会导致新的启动序列。

可以将 SS/TR 上所施加小于内部基准电压的电压用作外部电压基准。以下示例是该功能的可能应用:

  • 跟踪外部基准控制器电压。在强制 PWM 模式下,输出电压在两个方向上跟随此电压上升和下降。在 PFM 模式下,输出电压随负载电流和输出电容值而降低。
  • 通过将分压器连接到另一个电源轨来跟踪另一个电源轨,并将连接点馈入该器件的 SS/TR,如图 9-28 和图 9-29 所示。
  • 多个电源轨的电压时序控制和同步。例如,将其他转换器的开漏 PG 输出连接到此转换器的 SS/TR,以延迟输出电压生成,直到另一个电源轨准备就绪并稳定。
  • 调制输出电压。在器件开始切换后,SS/TR 引脚上的电压电平可以在工作期间随时动态更改。例如,这可用于为 MCU/CPU/SoC 实现动态内核电压调节。
注意:在 SS/TR 处施加高于 0.6V 的外部电压。该电压随后被器件忽略,并改用内部基准电压。内部电流源可以使用典型 2.5μA 的上拉电流将 SS/TR 引脚从高于 0.6V 电平上拉至低于 VIN 约 1.5V 的电平。对于软启动 (SS) 电容器的最大电压能力和弱外部电压源,必须考虑到这一情况。