ZHCSR26 November 2023 TPSM828510 , TPSM828511 , TPSM828512
PRODUCTION DATA
TPSM82851x 的输出电压可调节。根据方程式 5 选择电阻 R1 和 R2,以将输出电压设置在 0.6V 至 5.5V 范围内。为保持反馈 (FB) 网络免受噪声影响,请将 R2 设置为 100kΩ 或更小值,以使分压器中的电流至少为 6µA。如“直流/直流转换器中电阻反馈分压器的设计注意事项”模拟设计期刊 中所述,FB 电阻器值越低,抗噪性越好,但轻负载效率越低。
VFB = 0.6V 时:
| 标称输出电压 VOUT | R1 | R2 | CFF | 确切输出电压 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8V | 16.9kΩ | 51kΩ | 10pF | 0.7988V |
| 1.0V | 20kΩ | 30kΩ | 10pF | 1.0V |
| 1.1V | 39.2kΩ | 47kΩ | 10pF | 1.101V |
| 1.2V | 68kΩ | 68kΩ | 10pF | 1.2V |
| 1.5V | 76.8kΩ | 51kΩ | 10pF | 1.5V |
| 1.8V | 80.6kΩ | 40.2kΩ | 10pF | 1.803V |
| 2.5V | 47.5kΩ | 15kΩ | 10pF | 2.5V |
| 3.3V | 88.7kΩ | 19.6kΩ | 10pF | 3.315V |