ZHCSR26 November 2023 TPSM828510 , TPSM828511 , TPSM828512
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VIN | 1 | PWR | 电源输入。在 VIN 和 GND 引脚之间(尽可能接近它们)连接输入电容器。 |
| GND | 9 | PWR | 接地引脚 |
| SW | 8 | O | 该引脚是转换器的开关引脚。此引脚连接到内部功率 MOSFET 和电感器。避免将此引脚连接到较大的布线,因为这会增加 EMI。该引脚可以保持未连接状态,也可以焊接到一个小焊盘上以改善热性能。 |
| PG | 7 | O | 具有窗口比较器的开漏电源正常输出。当 VOUT 超出电源正常阈值时,该引脚被拉至 GND。该引脚可以在不使用时保持开路或连接到 GND。上拉电阻器可以连接到任何不大于 VIN 的电压。 |
| VOUT | 6 | PWR | 输出电压引脚。此引脚在内部连接到集成电感器。 |
| FB | 5 | I | 电压反馈输入。将输出电压电阻分压器连接到此引脚。 |
| SS/TR | 4 | I | 软启动、跟踪引脚。从该引脚连接到 GND 的电容器定义输出电压上升时间。该引脚还可用作跟踪和时序控制的输入 - 请参阅电压跟踪。 |
| MODE/SYNC | 3 | I | 当该引脚被拉低时,器件在 PFM/PWM 模式下运行。当该引脚被拉高时,器件在强制 PWM 模式下运行。不要将这个引脚悬空。MODE/SYNC 引脚还可用于将器件与外部频率进行同步。请参阅与外部时钟同步。 |
| EN | 2 | I | 该引脚是器件的使能引脚。连接到逻辑低电平以禁用该器件。上拉可启用该器件。不要将这个引脚悬空。 |