ZHCSR26 November 2023 TPSM828510 , TPSM828511 , TPSM828512
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VIN = 5V,VOUT = 1.8V,1.8MHz,PWM 模式,BOM = 表 7-1(除非另有说明)。
| VOUT = 3.3V | PFM | TA = 25°C |
| VOUT = 2.5V | PFM | TA = 25°C |
| VOUT = 1.8V | PFM | TA = 25°C |
| VOUT = 1.2V | PFM | TA = 25°C |
| VOUT = 0.6V | TA = 25°C |
| PFM 模式 | TA = 25°C |
| PFM 模式 | TA = 25°C |
| VOUT = 0.6V | PWM | TA = 25°C |
| VIN = 3.3V | IOUT = 0.2 A 至 1.8 A | |

| VOUT = 3.3V | PWM | TA = 25°C |
| VIN = 5.0V | IOUT = 0.2 A 至 1.8 A | |

| VOUT = 0.6V | PWM | TA=25°C |
| IOUT = 0.2 A | VIN = 3.3V | 带宽 = 20MHz |

| VOUT = 3.3V | PWM | TA=25°C |
| IOUT = 0.2 A | VIN = 5.0V | 带宽 = 20MHz |
| VOUT = 0.6V | PWM/PFM | TA = 25°C |
| IOUT = 2A | VIN = 3.3V | CSS = 4.7nF |
| VOUT = 3.3V | PWM | TA = 25°C |
| VOUT = 2.5V | PWM | TA = 25°C |
| VOUT = 1.8V | PWM | TA = 25°C |
| VOUT = 1.2V | PWM | TA = 25°C |
| VOUT = 0.6V | TA = 25°C |
| PWM 模式 | TA = 25°C |
| PWM 模式 | TA = 25°C |
| VOUT = 0.6V |
PFM |
TA = 25°C |
| VIN = 3.3V | IOUT = 0.2 A 至 1.8 A | |

| VOUT = 3.3V |
PFM |
TA = 25°C |
| VIN = 5.0V | IOUT = 0.2 A 至 1.8 A | |
| VOUT = 0.6V | PFM | TA = 25°C |
| IOUT = 0.2 A | VIN = 3.3V | 带宽 = 20MHz |
| VOUT = 3.3V | PFM | TA = 25°C |
| IOUT = 0.2 A | VIN = 5.0V | 带宽 = 20MHz |