ZHCSKB4D September 2019 – June 2026 TPSM82810 , TPSM82813
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚电压(2) | VIN、EN、MODE/SYNC | -0.3 | 6.5 | V |
| SW(仅限 VCA 封装) | -0.3 | VIN+0.3 | V | |
| SW(仅限 VCA 封装,开关时瞬态持续时间小于 10ns) | -3 | 10 | V | |
| FB | -0.3 | 4 | V | |
| COMP/FSET、PG、SS/TR、VOUT | -0.3 | VIN+0.3 | V | |
| ISINK_PG | PG 引脚上的灌电流 | 10 | mA | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -40 | 125 | °C |