ZHCSYK2A July 2025 – November 2025 TPSM65620 , TPSM65630
PRODUCTION DATA
TPSM656x0 系列包括 3A、2A 和 1A、65V(耐受 70V)的输入同步降压直流/直流电源模块,它在紧凑且易于使用的 5.8mm × 5.2mm × 2.93mm 的 19 引脚增强型 HotRod QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和无源元件。TPSM656x0 具有可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压以及 1V 到 24V 的可调输出电压,采用 ZEN 1 技术设计,旨在快速、轻松地实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。该模块仅需输入和输出滤波电容器即可完成设计,并省去了设计过程中的磁性元件和补偿器件选择过程。可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) ,通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。
尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计,但 TPSM656x0 模块还提供了许多特性,可实现稳健的性能。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。借助精密 EN 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。开漏 PGOOD 输出提供了输出电压状态的真实指示。TPSM656x0 包括精准的过流和温度保护,使 TPSM656x0 成为为各种应用供电的出色器件。MODE/SYNC 引脚可实现从 FPWM 到 AUTO 模式的无缝转换,空载待机静态电流 2.1μA(典型值),从而确保在整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。