ZHCSYK2A July   2025  – November 2025 TPSM65610 , TPSM65620 , TPSM65630

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性描述
      1. 7.3.1 输出电压选择
      2. 7.3.2 EN 引脚和 VIN UVLO 用途
      3. 7.3.3 模式选择
        1. 7.3.3.1 MODE/SYNC 引脚用于同步
        2. 7.3.3.2 时钟锁定
      4. 7.3.4 可调开关频率
      5. 7.3.5 双随机展频 (DRSS)
      6. 7.3.6 内部 LDO、VCC UVLO 和 BIAS 输入
      7. 7.3.7 自举电压(BST 引脚)
      8. 7.3.8 软启动和从压降中恢复
      9. 7.3.9 安全功能
        1. 7.3.9.1 电源正常监视器
        2. 7.3.9.2 过流和短路保护
        3. 7.3.9.3 断续
        4. 7.3.9.4 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 工作模式
        1. 7.4.2.1 峰值电流模式运行
        2. 7.4.2.2 自动模式运行
          1. 7.4.2.2.1 二极管仿真
        3. 7.4.2.3 FPWM 模式运行
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 选择开关频率
        3. 8.2.2.3 可调节或固定输出电压模式的 FB
        4. 8.2.2.4 输出电容器选型
        5. 8.2.2.5 输入电容器选型
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 外部 UVLO
        8. 8.2.2.8 最高环境温度
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 最佳设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 接地及散热注意事项
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
      2. 9.1.2 开发支持
        1. 9.1.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

TPSM656x0 是一款简单易用的、高功率密度、同步降压直流/直流电源模块,可在 3V 到 65V(耐受 70V)电源电压下工作。TPSM656x0 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节输出配置。TPSM656x0 配有集成式电源控制器、电感器、MOSFET 和其他必备的元件,能够以非常小的设计尺寸提供高达 3A、2A 或 1A 的直流负载电流,并实现高效率和低输入静态电流。该器件便于实施,可让您灵活地按照目标应用来优化其使用。

电流模式控制架构,搭配 30ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。如果最短导通时间或最短关断时间不支持所需的转换比,则开关频率会自动降低。凭借这一特性,可在宽 VIN 变化期间保持调整能力。

该器件旨在更大限度地降低最终产品成本并减小其尺寸,同时可在高性能工业环境中运行。通过使用 RT 引脚,可以将 TPSM656x0 设置为在固定 400kHz、固定 2.2MHz 或从 300kHz 到 2.2MHz 的可调模式下运行。集成补偿网络结合精确的电流限制方案,可更大限度地降低物料清单成本和减少元件数量。

TPSM656x0 采用低 EMI 设计。该器件包含以下特性:

  • 可配置模式引脚 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) 跳频
  • 对称引脚分配可更大限度减少寄生封装电感
  • 在高于和低于 AM 无线电频带的频率范围内运行
  • 可通过引脚配置自动或 FPWM 模式,并具有外部时钟同步功能

这些特性可以消除对屏蔽和其他成本高昂的 EMI 缓解措施的需求。

TPSM656x0 还包括保护功能,可满足稳健的系统要求:

  • 用于电源轨时序控制和故障报告的开漏 PGOOD 指示器
  • 具有迟滞功能的精密使能输入,可提供:
    • 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
    • 远程开关功能
  • 具有逐周期峰值和谷值电流限制的断续过流保护
  • 具有自动恢复功能的热关断。

为了在可靠性敏感型环境中使用该器件,TPSM656x0 的封装具有更大的转角端子,可改进板级可靠性。