ZHCSU82B December 2023 – October 2025 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
图 8-1 显示了开关频率为 1MHz 的双路输出 5V/3A 和 3.3V/3A 降压稳压器的原理图。在本例中,根据在 6.3V 到 36V 范围内的 12V 标称输入电压,目标效率在满负载时为 91.5%。15.4kΩ 的电阻器 RRT 将自由运行的开关频率设置为 1MHz。必须使用 RT 电阻将可选的 SYNC 输入限制在设定频率的 ±20%。