ZHCSRQ3A February 2023 – November 2023 TPSM63608
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VIN 引脚) | ||||||
| VIN | 最小工作输入电压 | 启动需要 | 3.7 | V | ||
| 运行后 | 3 | V | ||||
| VIN_OP_H | 最小电压迟滞 | 1 | V | |||
| IQ | 非开关输入电流;在 VIN 引脚处测得 (3) | VFB = +5%,VBIAS = 5V | 0.5 | 10 | µA | |
| ISD | 关断静态电流;在 VIN 引脚处测得 | VEN = 0V,VIN = 12V | 0.57 | 7.5 | µA | |
| IB | 流入 BIAS 引脚的电流(未切换) | VFB = +5%,VBIAS = 5V,启用了自动模式 | 18.5 | 26 | µA | |
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN | 使能输入阈值电压 - 上升 | VEN 上升 | 1.0 | 1.263 | 1.365 | V |
| VEN_HYST | 使能阈值迟滞 | 0.1 | 0.35 | 0.5 | V | |
| VEN_WAKE | 使能唤醒阈值 | 0.4 | V | |||
| IEN | 使能引脚输入电流 | VIN = VEN = 12V | 1.5 | 50 | nA | |
| 内部 LDO(VCC 引脚) | ||||||
| VCC | 内部 VCC 电压 | VBIAS = 0V | 3.4 | V | ||
| VBIAS = 3.3V,20mA | 3.2 | |||||
| VCC_UVLO | 释放内部 VCC 欠压锁定时的 VIN 电压 | IVCC = 0A | 3.75 | V | ||
| VCC_UVLO_HYST | 内部 VCC 欠压锁定迟滞 | 迟滞低于 VCC_UVLO | 1.2 | V | ||
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VFB | 可调节 (1V FB) 版本的初始基准电压精度 | VIN = 3.0V 至 36V,FPWM 模式 | 0.985 | 1 | 1.015 | V |
| IFB | 从 FB 到 AGND 的输入电流 | 仅限可调节版本,VFB = 1V | 50 | nA | ||
| 电流限值 | ||||||
| ISC_6 | 短路高侧电流限值 | 6A 型号,占空比接近 0% | 8.4 | 11.5 | 14.2 | A |
| ILS-LIMIT_6 | 低侧电流限值 | 7 | 8.2 | 9.1 | A | |
| IPEAK-MIN_6 | 最小峰值电感器电流 | 1.3 | A | |||
| IL-NEG_6 | 负电流限值 | -4.9 | -3.4 | -2.3 | A | |
| IL-ZC | 过零电流限值。流出 SW 引脚的电流方向为正。 | 自动模式,静态测量 | 70 | mA | ||
| VHICCUP | FB 引脚上的断续阈值 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | V | |
| 电源正常(/RESET 引脚) | ||||||
| V复位-OV | 复位上限阈值 - 上升 | FB 电压 % | 109.5 | 112 | 114.5 | % |
| V复位-UV | 复位下限阈值 - 下降 | FB 电压 % | 93 | 95 | 97.5 | % |
| V复位_GUARD | 复位输出电压与 UV 阈值下降时,UV 阈值占稳态输出电压的百分比,在相同的 TJ 和 VIN 下读取。 | 下降 | 97 | % | ||
| V复位-HYS-FALLING | 复位下降阈值迟滞 | FB 电压 % | 1.3 | % | ||
| V复位-HYS-RISING | 复位上升阈值迟滞 | FB 电压 % | 1.3 | % | ||
| V复位_VALID | 正常的最小输入电压复位函数 | 在 V 时测得复位 < 0.4V、10kΩ 上拉至外部 5V | 1.2 | V | ||
| VOL | 复位低电平功能输出电压 | 46.0µA 上拉至复位引脚,VIN = 1.0V、VEN = 0V | 0.4 | V | ||
| 1mA 上拉至复位引脚,VIN = 12V、VEN = 0V | 0.4 | |||||
| 2mA 上拉至复位引脚,VIN = 12V、VEN = 3.3V | 0.4 | |||||
| R复位 | 复位导通电阻, | VEN = 5V,1mA 上拉电流 | 44 | 125 | Ω | |
| R复位 | 复位导通电阻, | VEN = 0 V,1mA 上拉电流 | 18 | 40 | Ω | |
| tRESET_FILTER | 复位边沿抗尖峰脉冲延迟 | 10 | 26 | 45 | µs | |
| tRESET_ACT | 复位激活时间 | FB 时间在复位释放前必须有效。 | 1.2 | 2.1 | 3.75 | ms |
| 振荡器(RT 和 SYNC 引脚) | ||||||
| fOSC | 内部振荡器频率 | RT = GND | 1.90 | 2.2 | 2.42 | MHz |
| fOSC | 内部振荡器频率 | RT = VCC | 320 | 400 | 450 | kHz |
| fFIXED_2.2MHz | 使用 RT 电阻器的最大值选择 2.2MHz 测得的振荡器频率 | RT = 6.81kΩ | 1.95 | 2.2 | 2.42 | MHz |
| fFIXED_0.4MHz | 使用 RT 电阻器的最小值选择 0.4MHz 测得的振荡器频率 | RT = 40.2kΩ | 352 | 400 | 448 | kHz |
| fADJ | 中心微调振荡器频率 | RT = 22.6kΩ | 630 | 700 | 770 | kHz |
| VSYNCDL | SYNC/MODE 输入电压低 | 0.4 | V | |||
| VSYNCDH | SYNC/MODE 输入电压高 | 1.7 | V | |||
| VSYNCD_HYST | SYNC/MODE 输入电压迟滞 | 0.185 | 1 | V | ||
| RSYNC | 内部下拉电阻,确保 SYNC/MODE 不会悬空 | 100 | kΩ | |||
| tSYNC_EDGE | 在 SYNC/MODE 引脚上识别同步时钟所需的高电平和低电平持续时间 | 100 | ns | |||
| tMSYNC | 在一个电平上指示 FPWM 或自动模式所需的时间 | 7 | 20 | µs | ||
| tLOCK | 时钟锁定到有效同步信号所需的时间 | RT = 39.2kΩ | 4.3 | ms | ||
| 展频 | ||||||
| ΔFc+ | 内部振荡器因展频而实现频率增大 | 1 | 4 | 7.5 | % | |
| ΔFc- | 内部振荡器因展频而实现频率减小 | -8 | -4 | -1 | % | |
| 高侧驱动(CBOOT 引脚) | ||||||
| VCBOOT_UVLO | 与 SW 相比 CBOOT 引脚上的电压,将关闭高侧开关 | 1.9 | V | |||
| MOSFET | ||||||
| RDS-ON-HS | 高边 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 1A,CBOOT-SW = 3.2V | 21 | 39 | mΩ | |
| RDS-ON-LS | 低边 MOSFET 导通电阻 | 负载 = 1A,CBOOT-SW = 3.2V | 13 | 25 | mΩ | |
| PWM 限制(SW 引脚) | ||||||
| tON-MIN | 最短高侧开关导通时间 | VIN = 18V,VSYNC/MODE = 5V,IOUT = 2A,RBOOT = 0Ω | 62 | 81 | ns | |
| tOFF-MIN | 最短高侧开关关断时间 | VIN = 5 V | 70 | 103 | ns | |
| tON-MAX | 最大开关导通时间 | 压降中的 HS 超时 | 6.9 | 8.9 | 11 | µs |
| DMAX | 最大开关占空比 | 在频率折返期间 | 98 | % | ||
| fsw =1.85MHz | 87 | |||||
| 启动 | ||||||
| tEN | 导通延迟 | VIN = 12V、CVCC = 1µF 时从 EN 高电平到第一个 SW 脉冲的时间(如果输出从 0V 开始) | 0.82 | 1.2 | ms | |
| tSS | 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间。 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | ms | |
| tW | 短路等待时间(“断续”时间) | 40 | ms | |||