ZHCSRQ3A February 2023 – November 2023 TPSM63608
PRODUCTION DATA
表 9-3 展示了此应用示例的预期输入、输出和性能参数。采用 IBB 拓扑时,模块的总电流为 IIN + |–IOUT|,并在最小输入电压时最高。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 9V 至 24V |
| 输入电压 UVLO 导通 | 8.9V |
| 输出电压 | -12V |
| 满负载电流 | -3.8A |
| 开关频率 | 1MHz |
| 输出电压调节 | ±1% |
表 9-4 提供了所选降压模块功率级元件以及多个供应商的提供情况。此设计使用全陶瓷输出电容器实现。
| 参考设计 | 数量 | 规格 | 制造商(1) | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| CIN1、CIN2、CIN3 | 3 | 10µF,50V,X7R,1210,陶瓷 | Kemet | C1210C106K5RACTU |
| TDK | CNA6P1X7R1H106K | |||
| COUT1、COUT2、COUT3 | 3 | 22µF,16V,X7R,1206,陶瓷 | Murata | GRM31CZ71C226ME15L |
| 22µF,25V,X7R,1210,陶瓷 | Murata | GRM32ER71E226ME15L | ||
| AVX | 12103C226KAT4A | |||
| 47µF,16V,X6S,1210,陶瓷 | Murata | GRM32EC81C476ME15L | ||
| U1 | 1 | TPSM63608 36V、6A 同步降压模块 | 德州仪器 (TI) | TPSM63608RDLR |