ZHCSKO0B December 2019 – September 2021 TPSM53602
PRODUCTION DATA
TPSM53602 电源模块是一款高度集成的 2A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 36V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此 5mm × 5.5mm × 4mm、15 引脚封装采用增强型 HotRod QFN 技术来实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。该封装尺寸的所有引脚均分布在外围,具有单个大散热垫,实现简单的布局和制造中的轻松处理。
总体解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择过程。TPSM53602 具有全套功能集,包括正常电源状态指示、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,因此是为各种应用供电的出色器件。
| 器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPSM53602 | B3QFN (15) | 5.0mm × 5.5mm |
增强型 HotRod QFN 和典型布局
简化版原理图
5VOUT 效率