ZHCSY63D April 2025 – November 2025 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
高侧开关驱动器电路需要高于 VIN 的偏置电压以确保 HS 开关导通。BOOT 和 SW 之间连接有一个内部 0.1μF 电容器,该电容器用作电荷泵,用于将 BOOT 端子上的电压升压至 (SW + VCC)。自举二极管集成在 TPSM336xx-Q1 芯片上,可更大程度地减小物理设计尺寸。BOOT 电压轨具有 UVLO 设置。该 UVLO 具有 VBOOT-UVLO 阈值,通常设置为 2.1V。如果 BOOT 电容器未充电到高于这个相对于 SW 引脚的电压,该器件会启动一个充电序列,在尝试开启高侧器件前将低侧开关导通。