ZHCSNM7 March 2021 TPSM13604H
PRODUCTION DATA
TPSM13604H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压直流/直流解决方案,能以低开关频率驱动高达 4A 的负载,并具有出色的电源转换效率、线路和负载调节以及输出精度。TPSM13604H 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。
TPSM13604H 支持 5V 至 36V 的输入电压轨范围,可提供低至 3V 的高精度可调节输出电压。TPSM13604H 仅需三个外部电阻和四个外部电容器即可完善电源解决方案。TPSM13604H 的设计可靠而稳健,并且具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流以及预偏置输出的启动功能。单个电阻最高可将开关频率调节至 700kHz。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPSM13604H | TO-PMOD (7) | 10.16mm × 9.85mm |
简化版应用原理图
效率 VOUT = 9.0V, TA = 25°C, FSW = 300kHz