ZHCSPV4A January   2023  – October 2023 TPSF12C3-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 系统特性
    7. 7.7 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能模块图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 有源 EMI 滤波
        1. 8.3.1.1 原理图
      2. 8.3.2 电容放大
      3. 8.3.3 集成线路抑制滤波器
      4. 8.3.4 补偿
      5. 8.3.5 远程启用
      6. 8.3.6 电源电压 UVLO 保护
      7. 8.3.7 热关断保护
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 关断模式
      2. 8.4.2 运行模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计 1 – 用于电动汽车 (EV) 中高密度车载充电器 (OBC) 的 AEF 电路
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 检测电容器
          2. 9.2.1.2.2 注入电容器
          3. 9.2.1.2.3 补偿网络
          4. 9.2.1.2.4 注入网络
          5. 9.2.1.2.5 浪涌保护
        3. 9.2.1.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 开发支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

限值适用于 -40°C 至 150°C 结温范围(TJ)(除非另外说明)。最小值和最大值限值是经过测试、设计或统计相关性分析而确定的。典型值表示 TJ = 25°C 条件下最有可能达到的参数标准,仅供参考。除非另有说明,以下条件适用:VVDD = 12V(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
IQ VDD 静态电流 SENSE1、SENSE2、SENSE3 和 SENSE4 接地,VEN = 5V、8V ≤ VVDD ≤ 16V  6.25 13.2 25.5 mA
SENSE1、SENSE2、SENSE3 和 SENSE4 接地,VEN = 5V,VVDD = 12V,TJ = 25°C 11 13.2 15.5
ISD VDD 关断电源电流 VEN = 0V 55 µA
电源电压 UVLO
VVDD-UV-R UVLO 上升阈值 VVDD 上升 7.35 7.7 7.95 V
VVDD-UV-F UVLO 下降阈值 VVDD 下降 6.4 6.7 7.0 V
VVDD-UV-HYS UVLO 迟滞 0.97 V
ENABLE
VEN-H EN 电压高位 2.2 V
VEN-L EN 电压低位 0.8 V
REN EN 引脚上拉电阻至 VDD VEN = 0V 850
IEN-LKG EN 输入漏电流 VEN = 12V 840 nA
输入滤波器网络
ACM 从短接电源线通过单一检测电容 CSEN 到 COMP1 的增益(与 REFGND 相比) CSEN = 2µF(2),60Hz -44 dB
CSEN = 2µF(2),50kHz -4
CSEN = 2µF(2),500kHz(3)  -2
CSEN = 2µF(2),1MHz(3) -1
ADM 施加到 SENSE 线路的差分信号到 COMP1 的增益(与 REFGND 相比) SENSE1 短接至 SENSE2,SENSE3 短接至 SENSE4,
CSEN1 = CSEN3 =
 1µF(2),60Hz
–71 dB
SENSE1 短接至 SENSE2,SENSE3 短接至 SENSE4,
CSEN1 = CSEN3 =
 1µF(2),1kHz
–59
SENSE1 短接至 SENSE2,SENSE3 短接至 SENSE4,
CSEN1 = CSEN3 =
 1µF(2),500kHz(3)
–42
SENSE1 短接至 SENSE2,SENSE3 短接至 SENSE4,
CSEN1 = CSEN3 =
 1µF(2),1MHz(3)
-43
SENSE1 短接至 SENSE2,SENSE3 短接至 SENSE4,
CSEN1 = CSEN3 =
 1µF(2),10MHz(3)
-35
放大器
ADC 直流增益 52 58 69 dB
fBW 单位带宽增益积(3) 113 MHz
fBW40 40dB 增益频率 1 MHz
VOFST COMP1 失调电压 2 V
VINJ-MAX 线性运行的最大输出电压(3) COMP2 至 INJ 增益 > 36dB VVDD – 2 V
VINJ-MIN 线性运行的最小输出电压(3) COMP2 至 INJ 增益 > 36dB 2.5 V
IINJ-MAX-OP INJ 电流的线性限制(3) VINJ = VVDD – 2V 80 mA
VINJ = VIGND + 2.5 V -80 mA
PSRR
PSRR10 10pF 与 COMP1 和 COMP2 之间的 10nF 和 2kΩ 串联组合并联,10kHz 0 dB
PSRR100 10pF 与 COMP1 和 COMP2 之间的 10nF 和 2kΩ 串联组合并联,100kHz 6
STARTUP
tW 启动延迟(3)  从施加 VDD = EN 到输出有效的时间 43 ms
tSU EN 高电平到有效输出 42 ms
tSD EN 低电平到停止输出信号 0.32 µs
热关断
TJ-SHD 热关断阈值(3) 温度上升 175 °C
TJ-HYS 热关断迟滞(3) 20 °C
最低和最高限值在 25ºC 下经过完整的生产测试,除非另有说明。使用统计质量控制 (SQC) 方法通过相关性验证了工作温度范围内的限值。这些限值用于计算平均出厂质量水平 (AOQL)。
选择的电容仅用于有效测试。请勿在应用中使用该电容。
参数由相关参数的设计、统计分析和生产测试指定。