ZHCSPV4A January 2023 – October 2023 TPSF12C3-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1、3、12 | NC | - | 无内部连接。连接到 PCB 上的 GND 平面。 |
| 2 | VDD | P | IC 的电源。使用 1µF X7R 陶瓷电容器旁路至 IGND。 |
| 4 | SENSE1 | I | 检测输入(电源线1、2、3、或零线) |
| 5 | SENSE2 | I | 检测输入(电源线1、2、3、或零线) |
| 6 | SENSE3 | I | 检测输入(电源线1、2、3、或零线) |
| 7 | SENSE4 | I | 检测输入(电源线1、2、3、或零线) |
| 8 | EN | I | 用于激活噪声消除的使能信号 |
| 9 | REFGND | G | 参考接地(开尔文连接至 IGND) |
| 10 | COMP1 | I | 用于外部补偿电路的连接 1 |
| 11 | COMP2 | I | 用于外部补偿电路的连接 2 |
| 13 | INJ | O | 注入信号输出 |
| 14 | IGND | G | 注入接地 |